Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Plásticos de alto rendimiento para la industria‑offshore

El mar es un entorno difícil y extremadamente exigente con los componentes. El agua salada, las temperaturas bajas y elevadas, los golpes, las vibraciones debido al viento y el movimiento... todos estos elementos ejercen una gran presión sobre los cables, tubos y cadenas portacables. En igus le ofrecemos productos adaptados a las aplicaciones en este tipo de entornos. En las turbinas eólicas, los buques de perforación y las plataformas petrolíferas garantizan un suministro seguro, tanto en voladizo como en aplicaciones de manipulación de tubos ultradinámicas. Además, son ligeros y están libres de mantenimiento. Gracias a nuestro equipo de ingenieros y a los cables chainflex® certificados por DNV/GL y NEK, también ofrecemos sistemas completos listos para conectar, hechos a medida para satisfacer los requisitos de sus equipos.
Cadenas portacables de igus en una plataforma de perforación

Ventajas de los productos igus:

  • Sistemas completos listos para conectar
  • 100% libres de corrosión, resistentes al agua salada y probados para altas cargas
  • Mayor vida útil en comparación con cadenas portacables de metal y los conjuntos de cables para equipos de perforación
  • Hasta un 70% más ligeros que las cadenas portacables en acero
  • Cables desarrollados para cadenas portacables con los certificados adecuados para la industria del petróleo y gas

Novedades 2021

Conjunto de cables en un e-loop para sistemas TopDrive

El conjunto de cables está compuesto por cables de motor, datos e híbrido para su sistema TropDrive

▲ Mejora tecnológica
  • Armonización con todos los componentes del TopDrive para un ajuste óptimo en el conector y la cadena
  • Producto estándar disponible rápidamente para reparaciones y actualizaciones tecnológicas de maquinaria
▼ Reducción de costes
  • Reducción de un 35% de los costes gracias a que no es necesaria la fabricación de productos puntuales
  • Hasta 36 meses de garantía
Más información sobre chainflex CFSPECIAL

La alternativa a los cables para equipos de perforación | Nuevo tamaño 430
Apertura y cierre sin necesidad de herramientas
Ver todas las novedades 2021
¿Quiere descubrir otras innovaciones? Aquí encontrará todas las novedades.

Sistema de cadena portacables modular e-loop

La alternativa a la línea de suministro de energía de los equipos de perforación para guiar los cables con seguridad en aplicaciones suspendidas. Se trata de un producto idóneo para aplicaciones tridimensionales.

  • Combina las ventajas de una cadena portacables de plástico con las de un cable de tracción de alta resistencia
  • En el interior de la cadena, el cable de tracción transfiere las fuerzas de tracción a los elementos de fijación y a la estructura. De esta forma, los cables están completamente libres de tensión
  • Los cables se pueden sustituir por separado, lo que resulta muy práctico
Más información sobre la e-loop

Aplicaciones offshore


Caja de muestras XXL de los motion plastics®

Probar componentes resulta fácil: con el expositor de igus, siempre tendrá a mano los motion plastics para movimiento más innovadores adecuados para su sector industrial. 
 
Le llevaremos el expositor, lo montaremos si lo solicita y lo equiparemos con los productos de su elección. Si lo desea, también puede montarlo usted mismo, como una exposición permanente o por un período de tiempo limitado.
Solicítelo de forma gratuita

motion plastics para la industria offshore

Cadenas portacables para la industria extraterritorial

Cadenas portacables para cargas elevadas y entornos duros

  • Resistencia a la corrosión y a los rayos UV
  • Gran robustez y sin mantenimiento
  • Instalación fácil y larga vida útil
Cadena offshore OSC

Cadena portacables offshore

  • Accesibilidad garantizada de los cables 
  • Fuerzas de tracción de hasta 187 kN
  • Protección de los cables en las condiciones más difíciles
Cadena portacables confeccionada

Sistemas de cadena portacables confeccionados

  • Un 95% menos tiempo de confección
  • Tiempo de instalación reducido
  • Soluciones plug and play, por ejemplo, para sistemas topdrive
Sistema de rotación de la industria extraterritorial

Sistemas de cadenas portacables para movimientos rotatorios

  • Sistemas rotatorios con una rotación de hasta 900°
  • Integración sencilla en la estructura del cliente
  • Garantía ampliable si se desea
Cable offshore chainflex

Cables con certificación DNV GL y NEK

Más de 370 cables encoder, de control, servo, motor, bus, datos, fibra óptica y para robots
Cojinete de fricción y eje lineal mojado

Cojinetes sin lubricación para el sector offshore

  • Sin lubricación, sin mantenimiento y resistentes a la corrosión
  • Más de 45 materiales disponibles en stock, por lo que existe el material idóneo para su aplicación

Whitepaper:

Soluciones de plásticos de alto rendimiento para plataformas de perforación

La flexibilidad de los plásticos ha contribuido a que las cadenas portacables y los sistemas de suministro de energía sean muy populares en la industria del petróleo y el gas. ¿Qué ventajas ofrecen los sistemas de cadena portacables igus en los sistemas topdrive? ¿En qué se diferencian de otras soluciones como los sistemas festoon o los conjuntos de cables para equipos de perforación?
Descargue el PDF gratuito

Whitepaper:

Mayor automatización en el sector marítimo

¿Qué retos plantea la automatización y la digitalización para el sector marítimo y qué beneficios aporta? ¿Cómo pueden las empresas cumplir los estrictos criterios de prueba para que sus componentes sean certificados por instituciones competentes como DNV-GL? ¿Qué oportunidades ofrece el uso de componentes certificados (por ejemplo, cables) para los proveedores, fabricantes de equipos y operadores de plataformas y barcos de perforación?
Descargue el PDF gratuito

Más información


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h