Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Ejemplo 11: Testados! Torsión completa

Los cables flexibles chainflex® para Sistemas de cadena portacables estan diseñadps para aplicaciones móviles y su eficiencia ha sido comprobada tras millones de ciclos.

Poco a poco las aplicaciones industriales y sus necesidades para aplicaciones móviles estan creciendo, por tanto estos cables especiales requieren la capacidad de realizar movimientos de torsión. El cálculo de la vida útil para la mayoría de las aplicaciones que implican torsión es aún más difícil de calcular, ya que los rangos de movimiento no son siempre los mismos (radios, carreras). Por lo que respecta a los cables apantallados son díficiles de aplicar torsión. El trenzado en los cables apantallados generalmente esta trenzado en dirección opuesta. Si un cable puede soportar una demanda de torsión dependerá en gran medida de la aplicación y del tipo de instalación.

Los cables sin apantallar, generalmente todos los cables flexibles chainflex® trenzados en haces individuales de conductores pueden usarse en muchas de las aplicaciones que impliquen torsión.
En movimientos de torsión los hilos apantallados estan colocados en una dirección de trenzado y el otro girado en la otra dirección de enrrollado. El entrelazado y la construcción de cada dirección del trenzado nos llevaría a una rápida rotura de la pantalla como resultado de la expansión de los hilos.

Prueba de ensayo:

El nuevo cable CF ROBOT ha sido testado en nuestros laboratioros en una aplicación especial desarrollada para pruebas de torsión. El ángulo de giro llega a ± 270° para una longitud total de unos 2.5 m (ensayados en versiones diferentes de triflex® R). Los cables utilizados para el ensayo fueron:
Laboratorio de ensayos igus®: Los cables son testados en movimientos de ± 270°.
Las primeras muestras del ensayo del CF310 con trenzado de cables y el CF ROBOT fueron extraidos despues de 250,000 movimientos con un ángulo de torsión de ± 270°.
El analisis de los cables extraidos fueron realizados en tres áreas diferentes. En la muestra de la Figura 1, se distingen los daños en la pantalla en la tercera capa del cable.
Las muestras analizadas (Figura 2) del CF ROBOT (fueron tomadas después de 250,000, 1.5 millones y 3 millones de movimientos). 037 no muestra daños en el área del cable o en la pantalla incluso después de 3 millones de torsiones de ± 270°.
El detalle analizado (Figura 3) de los hilos apantallados, fibras de amtiguación, película PTFE y el cable no muestran un desgaste aparente. El ensayo fue realizado para determinar la vida útil del cable.

Más información sobre los cables chainflex®


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h