Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Datos sobre el material igumid & colores

Tabla de materialesUnidades
de medida
Valores
igumid G/GLW
Valores
igumid NB
Valores
igumid ESD
Valores
igumid TE
Valores
igumid GE
Propiedades mecánicas
Deformación elásticaMpa190/13078/40***
Elongación de rotura%004/00620/210***
Módulo de flexión (prueba de tracción)Mpa9000/70002900/1200***
Límite de elasticidad (curvatura)Mpa78003000950012907200
Resistencia a la flexiónMpa24012023055200
Dureza Shore D-7979837280
Propiedades generales
Densidadg/cm31,371,141,21,021,46
Absorción de humedad 23/50 RF% peso1,43,41,90,80,7
Absorción máx. de humedad% peso5,67,67,31,64
Propiedades eléctricas
Resistencia de transición específicaΩ x cm>1011>1011<109>1011>1011
Resistencia superficial ROAΩ>1011>1011<109>1011>1011
Propiedades térmicas
Temperatura mín. de funcionamiento°C-40°C-40°C-40°C-40°C-40°C
Temperatura máx. funcionamiento continuo°C+120°C+80°C+80°C+70°C+120°C
Temperatura máx. funcionamiento puntual°C+160°C+170°C+150°C+140°C+200°C
Certificados del material
Inflamabilidad según UL94HBV-2HBHBHB
Libre de silicona
Libre de halógenoNo
2002/95/EG (RoHS)
2002/96/EG (WEEE)-
Color
Según RAL, similar≈RAL9004≈RAL9004≈RAL7015≈RAL9004≈RAL9004
*Valores a petición

Colores y soluciones especiales

La base para el precio de los productos siempre es el color negro. A las Cadena Portacable de todos los colores de la paleta se le coloca un porcentual en suplemento de color por debajo. Siempre que sea técnicamente posible, todos los demás colores que no se encuentran en la tabla se calculan individualmente según el artículo y la cantidad. Por cuestiones técnicas, para los materiales HT y ESD no hay otros colores disponibles.
Colores de diseño o emisión de señales

Números Ral (aproximados)

Negro ≈ RAL 9004
Índice . 0
(estándar desde almacén)
Icono gris
Gris plata ≈ RAL 7037
índice . 31
(color especial)
Blanco señales ≈ RAL 9003
Índice . 1
(color especial)
Blanco grisáceo ≈ RAL 9002
Índice . 1S
(color especial)
Naranja ≈ RAL 2003
Índice . 2
(color especial)
Amarillo ≈ RAL 1018
Índice . 4
(color especial)
Gris luminoso ≈ RAL 7035
Índice . 14
(color especial)

Muchos más colores disponibles - por favor, consúltenos.
Plazo de entrega para colores especiales: a partir de 5 días laborables, otros colores especiales posibles a partir de 15 días laborables


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h