Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Diseño girado 90º - montado lateralemente

Recorridos cortos autosoportados o con apoyos

Las Cadenas Portacables igus® pueden utilizarse "autosoportada" si se instalan giradas 90°. La "longitud de carrera lateral "autosoportada" depende de los siguientes factores:

Tiempo

Peso adicional

Anchura de la Cadena Portacables

Radio de curvatura

Paralelismo de la aplicación



Cuanto mayor es el peso adicional de la Cadena Portacables, tanto menor es la longitud de carrera. La anchura de la Cadena corresponde a la altura con un giro de 90°, y las alturas superiores estabilizan más todo el cuerpo. Los radios de curvatura pequeños tienen una gran estabilidad. Si se añade otro movimiento en el segundo eje además del movimiento paralelo de los dos ramales, la longitud de carrera disminuye. En aplicaciones con cargas mínimas, es suficiente fijar y apoyar la Cadena con los terminales estándar. Si, p. ej., el peso adicional y la longitud de carrera son muy elevados, es necesario apoyar la Cadena Portacables total o parcialmente. Como las posibilidades de montaje son muy amplias, póngase en contacto con nosotros y expónganos su caso particular.
Tubo Portacables del modelo 188 en zona de virutas


El tipo de montaje "Girado 90°" se recomienda especialmente cuando el espacio para la altura de montaje está limitado.

Caminos largos, deslizante

De manera horizontal se puede recorrer carreras de 100 m y más con las Cadenas Portacables de igus® y un guiado correspondiente. Todos los tipos de cadenas están construidos de manera tal que se operar de manera deslizante sobre sus partes laterales. El acompañante deslizante puede ser de plástico, acero fino o acero galvanizado igus®, dependiendo de qué tan altos sean los requerimientos de velocidad de carrera y vida útil. No son necesarios los rodamientos de rodillo o bolas u otros elementos deslizantes para las Cadenas Portacables. La imagen abajo muestra el principio de un carril de guiado igus®.

Cables y tubos
Los cables y los tubos se deben colocar de manera tal que éstos se puedan mover libremente en todo momento en la Cadena Portacables. La caja de construcción igus® ofrece además variadas posibilidades, por ej. como distanciador. Permita que le preparemos una planificación gratuita para su aplicación.
Cadena Portacables horizontal, un lado de la Cadena® se asienta sobre un soporte
Serie E4/4 de igus® con apoyo en un lado
Cadena Portacables autosoportada, Sistema E4
Montaje lateral X = Longitud total de la cadena [mm]
Y = Carga adicional [kg/m]
Montaje lateral - apoyada sobre un lado
Montaje lateral
Los divisores interiores igus® ofrecen soluciones seguras, incluso con Tubos hidráulicos pesados
Cable con separadores y distanciadores
Carril de guiado para movimientos laterales circulares

Series preferidas para construcciones giradas 90°


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h