Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Diseño - vertical

Elementos de unión

Los elementos de conexión se deben fijar de manera tal que la Cadena Portacables no tenga posibilidad de movimiento hacia afuera, o sea, que esté rígida. El programa de igus® le ofrece prácticamente todos los tipos de elementos de conexión rígidos o que sean rígidos de un sólo lado. Se recomienda el uso de elementos de conexión rígidos KMA, por que se pueden fijar directamente de manera frontal.

Cables y tubos
Los cables y los tubos se deben colocar en la Cadena Portacables de manera tal que éstos se puedan mover libremente en todo momento en sentido longitudinal. Para un correcto guiado de los cables recomendamos especialmente la división interna de igus®. Los cables deben ser fijados a ambos extremos con una descarga de tracción.
Variantes de montaje vertical con los primeros eslabones apoyados: A la derecha con guía en forma de U, a la izquierda con apoyo de los primeros eslabones de la Cadena

Aceleración lateral

Si aparecen aceleraciones laterales, en la mayoría de casos es preciso equipar exteriormente un apoyo. Con alturas mayores de Cadenas se recomienda apoyar fuera al menos los 3 primeros eslabones. Con alturas y pesos adicionales máximos a menudo debe apoyarse todo el recorrido. Debido al gran número de combinaciones posibles de pesos adicionales, alturas de carrera, modelos de Cadenas y radios de curvatura, recomendamos hacer uso de nuestro servicio de atención técnica.

Movimientos combinados

Con las Cadenas Portacables igus® pueden combinarse los movimientos vertical y horizontal, lo que contribuye a reducir gastos constructivos.

Movimiento combinado vertical y horizontal
Aplicación vertical, apoyo del primer eslabón de la cadena - Tubo portacable R68 E2


Datos técnicos: Montaje vertical

Altura máx. - sin apoyo ≈ 4 m
Altura máx. - con apoyo de primeros
eslabones de la Cadena
≈ 6 m
Altura máx. - con apoyo total ≈ 20 m
v max (en función de la altura de la carrera y
de la carga adicional)
20 m/s
a max (en función de la altura de la carrera y
de la carga adicional)
50 m/s2
Principio de verticalidad
Terminales KMA rígidos pueden montarse inmediatamente en la parte frontal - aquí la serie 4040
Tubo Portacables apoyado en forma de U con aceleración lateral

Series preferidas para aplicaciones verticales


Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h