Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Abreviatura | Explicación | ||
α | = | Ángulo de rotación | [°] |
ΔM | = | Variación desde el centro | [mm] |
a | = | Aceleración | [m/s2] |
AR | = | Radio exterior de las Cadenas Portacables | [mm] |
Ba | = | Anchura exterior de las Cadenas Portacables | [mm] |
Bi | = | Anchura interior de las Cadenas Portacables | [mm] |
BRa | = | Anchura interior de canal exterior | [mm] |
BRi | = | Anchura interior de canal interior | [mm] |
D | = | Saliente de radio de Cadena Portacable en posición final | [mm] |
D2 | = | Saliente en carrera larga deslizante | [mm] |
FLB | = | Longitudes autosoportadas - Arco | [m] |
FLG | = | Longitudes autosoportadas - Recta | [m] |
FLU | = | Longitudes autosoportadas - sin apoyo del desplazamiento inferior | [m] |
FZmáx. | = | Carga adicional máxima | [kg/m] |
H | = | Altura de montaje nominal | [mm] |
H2 | = | Altura de montaje con el extremo móvil descendido | [mm] |
ha | = | Altura de eslabones de Cadenas Portacables exterior | [mm] |
HF | = | Altura de montaje requerida | [mm] |
hi | = | Altura interior de las Cadenas Portacables | [mm] |
HRa | = | Altura exterior de los carriles de guiado | [mm] |
HRi | = | Altura interior de los carriles de guiado | [mm] |
IR | = | Radio interior de las Cadenas Portacables | [mm] |
K | = | Suplemento para el radio de curvatura en el cálculo de longitud de la Cadenas Portacables | [mm] |
K2 | = | Suplemento para el radio de curvatura en el punto de unión disminuido (en carreras largas) | [mm] |
LK | = | Longitud de las Cadenas Portacables | [mm] |
n | = | Número de vínculos | [1] |
nMon | = | Cantidad de juegos de montaje (izquierda/derecha) | [1] |
nRi | = | Cantidad de juegos de carriles (izquierda/derecha) | [1] |
R | = | Radio de flexión | [mm] |
RBR | = | Radio de curvatura reverso | [mm] |
S | = | Longitud de recorrido | [mm] |
S/2 | = | Media carrera | [mm] |
T | = | División de las Cadenas Portacables | [mm] |
v | = | Velocidad de carrera | [m/s] |
X1 | = | Sala de montaje de máquina interna (en twisterchain) | [mm] |
X2 | = | Radio exterior de las Cadenas Portacables inclusive espacio libre | [mm] |
Fórmula | Explicación | |
SFLB = 2 * FLB | = | Carrera máxima, longitudes autosoportadas - Arco |
SFLG = 2 * FLG | = | Carrera máxima, longitudes autosoportadas - Arco |
BRI ≥ Ba + 5 | = | Anchura mínima de los carriles de guiado |
HRI ≥ 2 * ha | = | Altura mínima de los carriles de guiado en aplicación deslizante |
K = R * π + (2 x T) | = | Suplemento para radio de curvatura |
LK = S/2 + ΔM + K | = | Longitud de la Cadena Portacables, extremo fijo fuera del centro de la carrera (en FLG, FLB y ΔM) |
LK = S/2 + K | = | Longitud de la Cadena Portacables, todos los tipos de montaje, extremo fijo en el centro de la carrera, movimientos circulares exteriores y la mayoría de las carreras largas (en FLG, FLB) [m] |
LK = S/2 + K2 | = | Longitud de la Cadena Portacables en carreras largas, extremo fijo en el centro de la carrera |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h