Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Los más diferentes tipos de movimientos.
Conducen a los cables sensibles de bus, de datos, de fibra óptica, como así también a las formas de energía, por ej. electricidad, gases, aire y líquidos.
En caso de grandes capacidades de tensión dinámicas y fuertes requerimientos a la vida útil.
En los más diferentes entornos y zonas climáticas.
Montaje que ahorra espacio.
Se amortiguan grandes velocidades.
Montaje simple del sistema modular in situ, como así también un rearmado rápido de los cables.
Productos innovadores, rápidos de montar.
Tiempo de entrega desde almacén: esto le ahorra los costes de almacén.
Gran variedad de productos: encontrará inmediatamente la solución adecuada en Cadenas Portacables.
Ofertas de sistema hasta inclusive la confección y el montaje "llave en mano".
Rapidez en la planificación y el asesoramiento con una red estrecha de ingenieros comerciales locales, en Alemania y en todo el mundo.
Carrera con Cadenas Portacables de 600 m y más.
Velocidades de deslizamiento de hasta 5 m/s (en ciertos casos más)
Vida útil de 10 años y más con los Sistemas de Cadenas Portacables de igus®.
Solicite sólo lo que necesita
Usted decide el grado de confeccionado
Usted elige la longitud necesaria
Ahorre tiempo y dinero
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h