Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

flizz®/Micro flizz® - Aplicaciones

Módulo de Cadenas portacables "flizzysmall" listo para montar

  • Un sistema compacto para el guiado seguro y suave de energía, datos y aire
  • Control posible vía la caja de mando fija
  • Aceleración de hasta 50 m/s2 y velocidad de funcionamiento de hasta 6 m/s
  • Montaje rápido gracias a la estructura modular del Sistema confeccionado
  • Pequeño espacio
  • Funcionamiento suave gracias a un carro de guiado montado sobre un rodamiento de bolas
  • También disponible como Cadena con prueba EX (bajo petición)

Ice cream packaging machine

Compact e-chain system® for movable control panel on a packaging machine.

Safety bars on gate systems

Space-saving energy supply system for safety bars on gate systems.

Sewage treatment plant

Energy chain system instead of cable drum - Smooth operation at the sewage treatment plant since 2000

Automated storage and retrieval system

The well-planned design allows extremely rapid accelerations as well as high operating speeds.

More applications with Micro flizz®

Energy supply to the strip at cold storage house doors, in operation for more than one year.
Micro flizz® as "energy supplying rail guide" of a scale to weigh chemicals etc.
Safe energy supply also under strong dust and dirt accumulation with igus® Micro flizz®.

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.