chainflex® tienda on line con precios - selección de productos

Selección  
Buscador de productos

El parámetro de selección le da a Vd. un resumen de todos los cables chainflex® que merecen ser considerados.

.  
Cálculo de duración de vida

El parámetro de carrera, radio de flexión y aceleración le da a Vd. la duración de vida del cable chainflex.

Programa de garantía para cables  
Garantía chainflex®

Este programa le ofece a Vd. una garantía para cables chainflex®
de la gama de catálogo.

Encontrar rapidamente según el tipo de cable

Cables de control  

Cables de control

Radio de flexión hasta 4 x d

Apantallado/sin apantallar

Materiales de revestimiento: PVC, PUR ó TPE

Cables de datos  

Cables de datos

Radio de flexión hasta 6,8 x d

Materiales de revestimiento: PVC, PUR ó TPE

Cable coaxial  

Cables KOAX

Radio de flexión hasta 10 x d

Material de revestimiento: TPE

Cable de bus  

Cables bus

Radio de flexión hasta 10 x d

Material de revestimiento: TPE

Cables de sistema de medición  

Cables de fibra óptica (CFO)

Radio de flexión hasta 5 x d

Materiales de revestimiento: PUR o TPE

Cables del sistema de medición  

Cables de sistema de medición

Radio de flexión hasta 10 x d

Materiales de revestimiento: PVC, PUR ó TPE

Cables de servo  

Servo cables

Radio de flexión hasta 7,5 x d

Apantallamiento total con ángulo óptimo de trenzado.

Materiales de revestimiento: PVC o PUR

Cables de potencia  

Cables de motor

Radio de flexión hasta 5 x d

Apantallamiento total con ángulo óptimo de trenzado.

Material del revestimiento: PVC o TPE.

Cables para robótica  

Cables para la robótica

Radio de flexión hasta 10 x d

Apantallamiento completo, cubierta de cobre estañado extremadamente resistente a la torsión

Cables especiales  

Cables especiales

Para aplicaciones especiales en movimiento

exigencias muy altas

Para aplicaciones colgantes

Cables altamente flexibles para cadenas portacables  

Mangueras neumáticas

Cables altamente flexibles para cadenas portacables

Radio de curvatura 10xd

Poliuretano, resistente al aceite

Alta resistencia a la abrasión

Red / Ethernet / Cables de fibra óptica / de bus de campo  

Cables de red / Ethernet / fibra óptica / de bus

Cables especiales confeccionados

Resistente al aceite y duradero

Radio de flexión más pequeño hasta 12,5 x d

Tecnología de video/visión/bus para cámaras  

Tecnología de video/visión/bus para cámaras

Cables especiales confeccionados

Resistente al aceite y duradero

Radio de flexión más pequeño hasta 12,5 x d

Cables de accionamiento confeccionados  

Cables de accionamiento confeccionados

Confeccionados de acuerdo con diversos estándares

la mayor variedad de tipos de cables

Radio de flexión más pequeño hasta 7,5 x d

Cables de sensores/actuadores  

Cables de sensores/actuadores

Cables CF.INI

Cable sensor/accionador con 4-5xd para sistemas de Cadenas portacables

Resistencia al aceite

Diversas opciones para las extremidades de cables

Conector enchufable  

Conectores

Gama de conectores

Conector de señal

Conector de salida

chainflex® son los cables especiales para cadenas portacables - probado, probado y probado.

Radios de flexión más pequeños

Más de 30 millones de ciclos probados en cadenas portacables

Diferentes materiales de revestimiento

Los cables poseen diferentes homologaciones y responden a varias normas: UL, CE, CSA, Desina

El propósito de cada cable chainflex

Las aplicaciones delicadas con numerosos ciclos, las altas velocidades y aceleraciones asi como condiciones ambientales más exigentes requieren, particularmente en el campo de las cadenas portacables, sistemas probados cuya seguridad permanece fiable a largo plazo. Los requisitos de seguridad respeto a la compatibilidad electromagnética y el cumplimiento de normas y directrices como UL, CSA, VDE, INTERBUS y PROFIBUS son hoy una condición esencial. Al fin y al cabo, de un punto de vista económico, su automatización tiene que funcionar sin parar y en cualquier lugar del mundo.

No tiene vuelta de hoja: los cables de calidad cuestan menos.

La rápida disponibilidad en todo el mundo es un importante criterio de compra. Ventajas de nuestros cables: pruebas satisfactorias, presencia en más de 40 países en todo el mundo y capacidad de envío de almacén. Esto ahorra tiempo, dinero, capacidad de almacenamiento y se aplica a cada uno de nuestros 1040 tipos de cables que usted puede pedir sin recargos o compras de cantidades mínimas. Las ventajas adicionales que pueden incluirse dependen de sus condiciones de uso específicas.

igus® testado y probado

Como fabricante de Cadenas Portacable y cables especiales para Cadenas Portacable, igus® aprovecha la oportunidad de probar las Cadenas Portacable y los cables en situaciones reales. En nuestra propia planta piloto en Colonia, se realiza a una gran cantidad de pruebas paralelas en las condiciones más adversas. Contamos en la actualidad con más de 35 bancos de prueba cuyos resultados se almacenan en la base de datos. Esta amplia y actualizada base se datos proporciona información precisa y confiable sobre la vida útil real de los productos y, al mismo tiempo, constituye la base sobre la que se desarrollarán productos nuevos en la compañía. Los datos de prueba para Cadenas Portacable y cables, así como para sistemas ensamblados, son tan extensos que igus® ofrece garantía de funcionamiento para su gran cantidad de Sistemas de Cadenas Portacable de acuerdo con la aplicación.

…Sin pedidos mínimos, 1040 tipos en almacén, sin costes de corte*…

(* hasta 10 cortes del mismo tipo)

Debido a un pico de entrada de pedidos inesperado, nuestros plazos de entrega indicados se demoran temporalmente de 6 a 12 días laborables para los sistemas de cadena portacables. Estamos haciendo todo lo posible para reducir los plazos de entrega lo más pronto posible

igus® S.L.
Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona

Contacte igus® +34 93 647 39 50 E-Mail a igus®

myigus myCatalog

Catálogo onlineSuplemento de cobreBuscador de productosConfigurador de cables personalizadosQuickPin 2.0Calculables onlineNovedades 2016Ayuda a la selección
readycable®
Ejemplos de aplicaciónPregunte al expertoFundamentosConsulta/Hacer pedidoFormulario rápidoBúsqueda por nº de artículo / referenciaCatálogos/MuestrasDescargasEPLAN

Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente desde almacén! Envios diarios de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
Esta página web utiliza cookies. Al continuar navegando por esta página web, Vd. está de acuerdo con nuestro uso de cookies.