Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cojinete de fricción con retén, iglidur® J: versátil, resistente con gran vida útil

  • Casquillo de polímero con retén de eje radial enclipado
  • Juntas para evitar la rotación del eje
  • Se puede fabricar con diferentes tipos de junta
  • Versión para altas temperaturas disponible
  • Anillo de junta hecho de fluoroelastómeros

¿No está seguro de que sea el producto apropiado?

Descripción del producto
iglidur® - cojinete de fricción plástico con retén
Casquillo de polímero fácil y rápido de ajustar hecho de iglidur® J (JDSM) o iglidur® V400 (VDSM) con un retén rotatorio integrado para el eje rotatorio. Proteje contra el polvo, suciedad y todos los líquidos despresurizados
Combinaciones de rodamientos con retén para otras aplicaciónes bajo petición.
  • Rango de temperatura de funcionamiento como iglidur® J
  • Coeficientes de fricción solamente 10% más altos que con el iglidur® J
  • Valores de desgaste casi idénticos con iglidur® J
  • Requerimiento de espacio reducido e instalación fácil y rápida
  • Temperaturas de hasta 150 °C
  • Material: iglidur® J
  • Opción de alta temperatura VATM, iglidur® V400
 
¿Cuándo usarlo?
  • Cuando la entrada de la suciedad y agua debería prevenirse
  • Cuando solamente se dispone de espacios de instalación reducidos en dirección axial
  • Cuando se debería integrar una junta existente en un rodamiento deslizante
¿Cuándo no usarlo?
  • Cuando se debería sellar medios de trabajo líquidos despresurizados
  • Cuando se requiere un sellado permanente

No dude en contactar con nosotros si necesita combinar su junta con un rodamiento fabricado en material iglidur®. Le apoyaremos a Vd. con el diseño, comprobaremos la integración y crearemos la solución más apropiada.
Datos técnicos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h