Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Rodamiento axial, iglidur® JATM

  • Sistema de rodamientos deslizantes libre de mantenimiento
  • Para altos rendimientos de servicio
  • Rigidez alta
  • Instalación simple
  • Material: iglidur® J

¿No está seguro de que sea el producto apropiado?

Descripción del producto
iglidur® rodamiento axial JATM – par deslizante definido
iglidur® rodamientos axiales consisten en un anillo hecho de aluminio anodizado y un anillo de rodamiento hecho de iglidur® J. Estos pares deslizantes se caracterízan por coeficientes de fricción bajos y alta resistencia al desgaste sin ninguna lubricación.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Cuando se desea un sistema de rodamientos axiales con socios deslizantes definidos
  • Cuando se requiere extremadamente alta resistencia al desgaste
  • Cuando se desean coeficientes de fricción muy bajos

 
¿Cuándo no se recomienda el uso?
  • Cuando se requiere una compensación angular adicional
  • Cuando se dispone de poco espacio de montaje
  • Cuando solo movimientos esporádicos están presentes

 

 
Datos técnicos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h