Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sistemas clásicos - disponible de forma permanente

Descarga

Catálogo "clásico" - todos los productos disponibles, hasta los más antiguos

Sistemas de cadena e-chain® Zipper con apertura en cremallera - Rápida instalación con el sistema de apertura tipo cremallera

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! Apertura y cierre rápidos con el diseño tipo "cremallera"

Altura interior hi: 17 mm
Anchuras interiores Bi: 15 - 100 mm
Radios de curvatura R: 38 - 180 mm
Paso: 30.5 mm

Serie E2 mini "Clásica" - De una o dos piezas - Pequeña hasta tamaños intermedios

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Diseño cerrado

Altura interior hi: 18 mm
Anchuras interiores Bi: 15 - 100 mm
Radios de curvatura R: 28 - 180 mm
Paso: 30.5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Apertura rápida por un lateral del radio exterior

Altura interior hi: 17 mm
Anchuras interiores Bi: 15 - 100 mm
Radios de curvatura R: 48 - 125 mm
Paso: 30.5 mm

E2 medium "Classic" - Para construcciones nuevas, utilice la serie E2/000

Diseño cerrado

Tipo cerrado

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! Apertura de los eslabones por el interior

Se abre por un lado

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! Apertura de los eslabones por el exterior

Se abre por un lado

Diseño cerrado

Apertura fácil por un lateral, apertura de los eslabones por el interior

Apertura fácil por un lateral, apertura de los eslabones por el exterior


Serie E2 R "Clásica" - Tubo portacables E-Tubes de dos piezas - Protección contra virutas - Funcionamiento suave

Destapable en el radio exterior

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Tubo portacables E-Tube en dos piezas

Altura interior hi: 17 mm
Anchuras interiores Bi: 15 - 50 mm
Radios de curvatura R: 38 - 180 mm
Paso: 30.5 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Tubo portacables E-Tube en dos piezas

Altura interior hi: 17 mm
Anchuras interiores Bi: 15 - 50 mm
Radios de curvatura R: 38 - 180 mm
Paso: 30.5 mm

E4/light "Classic" - Serie descatalogada - Para nuevos diseños, considere la serie E4/light

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! Con travesaños en todos los eslabones, apertura rápida por ambos lados

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! Con travesaños en todos los eslabones opuestos, apertura rápida por ambos lados

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! Tubo portacables E-Tube, apertura rápida por ambos lados

Con tapa giratoria

Con travesaños en todos los eslabones, apertura rápida por ambos lados

Con travesaños en todos los eslabones opuestos, apertura rápida por ambos lados

Tubo portacables E-Tube, apertura rápida por ambos lados, tapa giratoria


E4/0 "Classic" - Serie descatalogada - Para nuevos diseños, considere la serie E4.1

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! Con travesaños en todos los eslabones, apertura rápida por ambos lados

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! Con travesaños en todos los eslabones opuestos, apertura rápida por ambos lados

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! Tubo portacables E-Tube, apertura rápida por ambos lados

Con tapa giratoria

Con travesaños en todos los eslabones, apertura rápida por ambos lados

Con travesaños en todos los eslabones opuestos, apertura rápida por ambos lados

Tubo portacables E-Tube, apertura rápida por ambos lados, tapa giratoria


E-Band

Rellenable por el radio exterior

Altura interior hi: 25.5 mm
Anchura interior Bi: 25.5 mm
Radios de curvatura R: 45 - 200 mm
Paso: 25 mm

Sistema autodeslizante

Versión 2 - Para series de cadena 200 e-chains®

Dientes autodeslizantes moldeados por inyección a lo largo del radio interior

Altura interior hi: 25 mm
altura interior Bi: 57 mm
radio de flexión R: 100 mm
paso: 45 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h