Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

twisterchain - movimientos circulares y espirales, apertura por presión a lo largo de ambos lados

Twisterchain
La línea de productos twisterchain ofrece una amplia gama para movimientos giratorios y está disponible en cuatro tamaños. Modular en anchura y radio, por lo que es flexible en aplicaciones en las que se requieren movimientos giratorios y en espiral de hasta más de 360° con altas cargas y un funcionamiento suave. Las aplicaciones de twisterchain están disponibles con carriles de guiado, que tiene las siguientes ventajas: guiado de la cadena portacables, reducción de la abrasión de la cadena portacables, suavidad de funcionamiento óptima, ángulo de rotación de hasta 360° y disponibilidad en stock.
  • Resistente, alto peso de llenado, funcionamiento suave, peso optimizado
  • Velocidades de rotación incluso superiores a 1 m/s
  • Movimientos circulares/en espiral de hasta 360° disponible en stock (hasta 400° a petición)
  • Travesaños de interior liso para evitar daños en los cables con apertura a presión a lo largo del radio exterior
  • Más de 1 millón de ciclos probados con éxito en el laboratorio de igus

Configurador 3D CAD para cadenas portacables en espiral twisterchain

Generación de modelos en 3D CAD para sistemas de twisterchain.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en varios sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus.

Instrucciones de montaje

Montaje de la twisterchain.

Gama de producto

Travesaños extraíbles en los radios interior y exterior

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie TC32

Altura interior hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 87,5-150 mm
Radio de curvatura R: 100-250 mm
Paso: 56 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie TC42

Altura interior hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 87,5-200 mm
Radio de curvatura R: 100-250 mm
Paso: 67 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie TC56

Altura interior hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 125-200 mm
Radio de curvatura R: 150-400 mm
Paso: 91 mm

Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! Serie 2208

Altura interior hi: 28 mm
Anchura interior Bi: 52,5-112,5 mm
Radio de curvatura R: 55-150 mm
Paso: 44 mm

Información general de twisterchain

En caso de que los elementos de maquinaria roten tanto a la derecha como a la izquierda, el ángulo total de rotación se calcula sumando los dos ángulos.
AR = radio exterior de la cadena portacablesX 1 = ingeniería mecánica interiorHF = altura de las cadenas portacables con 50 mm de holgurahi = altura interior de la cadena portacables
IR = radio interior de la cadena portacablesX2 = ingeniería mecánica exteriorHH = altura de la cadena portacablesha = altura exterior de la cadena portacables
R = radio de curvatura de la cadena portacablesT = pasoK = longitud adicional para el radio de curvaturaα = ángulo de rotación

Implementada en la práctica: twisterchain en sistemas multi-robot

Una cadena twisterchain demuestra su eficacia en el movimiento giratorio del eje de rotación de un sistema multi-robot. Aquí se utiliza con un movimiento de rotación de 180°.Los tubos y los cables se guían con seguridad, la abrasión se reduce significativamente y la suavidad de funcionamiento aumenta.

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h