Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sistema E1 - Tira modular en una pieza para aplicaciones sencillas

Sistema E1
Tira modular de una sola pieza para aplicaciones simples. Con la nueva E1 se pueden implementar otros campos de aplicación en los que antes las cadenas portacables eran demasiado caras. La E1 es rentable para grandes cantidades, se instala rápidamente y proporciona un sistema de orden y seguridad para los cables en constante movimiento.

Sectores y aplicaciones típicas: Equipos de oficina del sector automovilístico, fabricación de máquinas expendedoras, equipos electrónicos, ingeniería ligera, etc.

Rellenable por el exterior

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E1.10

Altura interior hi: 10 mm
anchura interior Bi: 13 mm
Radio de curvatura R: 38 mm
Paso: 25 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E1.17

Altura interior hi: 17 mm
Anchura interior Bi: 21-44 mm
Radio de curvatura R: 28 mm
Paso: 25,5 mm

Serie E1.18

Altura interior hi: 18 mm
Anchura interior Bi: 15 mm
Radio de curvatura R: 28 mm
Paso: 25,25 mm

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días Serie E1.20

Altura interior hi: 20 mm
Anchura interior Bi: 15 mm
Radio de curvatura R: 28 mm
Paso: 25 mm

Cadena portacables - Ayuda a la selección

Encuéntre rapidamente la Cadena correcta entrando parámetros concretos y con ayuda de la tabla de comparación.

Instrucciones de montaje

Alargado y acortado de una Cadena portacables.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en varios sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus®.

Cadena portacables en una tira

Solución económica para grandes cantidades

E1: Sistemas de cadena e-chain® en una sola tira

Longitud de cada tira: 255 mm

Puede ser acortada o alargada, dependiendo de las necesidades, tira modular inyectada.

Apertura rápida y fácil

Con vínculos de montaje para conectar varias tiras de cadena

Fuerte fijación por el eje interior de la cadena

Materiales con alto poder de fijación

Sectores industriales y aplicaciones típicas

Máquinas de construcción general

Sector del automóvil

Tecnología para oficinas

Construcción de maquinaria

Equipo electrónico

Maquinaria de construcción general

Clasificación UL94-V2 de inflamabilidad

Clasificación UL94-V2

Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h