Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Sistema E3

El sistema E3 combina un paso pequeño, un funcionamiento suave, poco ruido, estabilidad, una instalación fácil y un precio económico. El elemento de muelle proporciona la conexión en lugar del sistema de perno/agujero y evita el movimiento entre las juntas. De esta forma, la cadena está prácticamente libre de desgaste (salas blancas). Para reducir los costes de fabricación e instalación, el elemento de muelle no se presenta en forma de piezas individuales, sino que se ensambla en una longitud de diez eslabones.
  • Funcionamiento extremadamente silencioso (máx. 38 dB(A))
  • Clase 1 de sala blanca IPA: prácticamente sin desgaste ni abrasión
  • El sistema de apertura tipo cremallera proporciona un acceso rápido y fácil a los cables
  • Buena estabilidad con fuertes eslabones entrelazados
  • Fácil de alargarse y acortarse en cualquier punto

Sectores y aplicaciones típicas
Fabricación y manipulación de semiconductores, óptica, máquinas pick and place, tecnología de transporte, tecnología de manipulación de materiales, tecnología de medición, impresoras y plotters, aplicaciones en salas blancas, ingeniería mecánica general
 
 
Sistema E3

Gama de producto:


Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días E3.10

Altura interior hi: 10 mm
Anchura interior Bi: 20-60 mm
Radio de curvatura R: 15-48 mm
Paso: 16,7 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días E3.15

Altura interior hi: 15 mm
Anchura interior Bi: 20-60 mm
Radio de curvatura R: 32-75 mm
Paso: 16,7 mm

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días E3.22

Altura interior hi: 22 mm
Anchura interior Bi: 20-60 mm
Radio de curvatura R: 44-75 mm
Paso: 16,7 mm

Cadena portacables - Ayuda a la selección

Encuéntre rapidamente la Cadena correcta entrando parámetros concretos y con ayuda de la tabla de comparación.

Instrucciones de montaje

Apertura y cierre de la Cadena Portacable. Separación vertical y descargas de tensión.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en varios sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus®.

Salas blancas
Clasificación IPA – Informe IG 0704-400:  Clase ISO 1, según DIN EN ISO 14644-1 para el sistema E3, serie E3.15.040.075.0 a v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s
Premio iF Design Award
iF – Design Award 2005

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h