E2 micro - Una sola pieza - Las dimensiones más pequeñas

E2 micro e-chains® son muy pequeñas, de una o dos piezas (B07/B09) y con peso reducido, son ideales para aplicaciones con altas exigéncias dinámicas. Los sistemas de cadena e-chains® E2 son estables y estan disponibles en varias versiones. igus® ofrece una multitud de accesorios y elementos de fijación. Actualizaciones para las versiones con apertura rápida, disponibles en distintas versiones. Son intercambiables entre ellas, y se pueden usar para nuevas aplicaciones.

 
Ahora en tamaños aún más pequeños

La más pequeña altura interior- Serie 03: 5 mm de altura interior

 
E2 micro fácil de montar

Fácil de montar y desmontar

 
E2 micro

La Cadena micro de igus® es el receptáculo ideal para los radios de curvatura más pequeños:Cables chainflex® CF98 y CF99 - ¡4 x d!

 
Cadena portacables - Ayuda a la selección

Encuéntre rapidamente la Cadena correcta entrando parámetros concretos y con ayuda de la tabla de comparación.

Instrucciones de montaje

Montar y separar las Cadenas E2 micro.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones en varios sectores industriales.

E2 micro rango modular
Series_E2_10  

Series E2.10, destapable a lo largo del exterior

Altura interior hi: 10 mm
Anchos interiores Bi: 6 a 50 mm
Radios de curvatura R: 10 a 38 mm
Paso: 20 mm

E2i.10  

Series E2i. 10, destapable en el interior

Altura interior hi: 10 mm
Anchos interiores Bi: 6 a 50 mm
Radios de curvatura R: 10 a 38 mm
Paso: 20 mm

Series_E2C_10  

Serie E2C. 10, cerrado

Altura interior hi: 10 mm
Anchos interiores Bi: 6 a 50 mm
Radios de curvatura R: 10 a 38 mm
Paso: 20 mm

Series_E2_15  

Series E2.15, destapable a lo largo del exterior

Altura interior hi: 15 mm
Anchos interiores Bi: 10 a 50 mm
Radios de curvatura R: 28 a 48 mm
Paso: 20 mm

Series_E2i_15  

Series E2i. 15, destapable en el interior

Altura interior hi: 15 mm
Anchos interiores Bi: 10 a 50 mm
Radios de curvatura R: 28 a 48 mm
Paso: 20 mm

Series_E2C_15  

Serie E2C. 15, cerrado

Altura interior hi: 15 mm
Anchos interiores Bi: 10 a 50 mm
Radios de curvatura R: 28 a 75 mm
Paso: 20 mm

Alturas interiores de 5 a 15 mm (Cadenas)
Serie 03  

Serie 03

Altura interior hi: 5 mm
Anchuras interiores Bi: 5 - 10 mm
Radios de curvatura R: 10 - 28 mm
Paso: 10 mm

Cadena portacables, no se puede abrir  

Serie 04

Altura interior hi: 7 mm
Anchuras interiores Bi: 7 - 30 mm
Radios de curvatura R: 15 - 48 mm
Paso: 16,7 mm

E2 micro  

Serie 045

Altura interior hi: 10,3 mm
Anchuras interiores Bi: 6 - 64 mm
Radios de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 13 mm

Cadena portacables, no se puede abrir  

Serie 05

Altura interior hi: 10 mm
Anchuras interiores Bi: 6 - 64 mm
Radios de curvatura R: 18 - 38´mm
Paso: 20 mm

Cadena portacables, no se puede abrir  

Serie 06

Altura interior hi: 10,5 mm
Anchuras interiores Bi: 16 - 64 mm
Radios de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 20 mm

E2 micro  

Serie 08

Altura interior hi: 15 mm
Anchos interiores Bi: 10 a 50 mm
Radios de curvatura R: 25 a 48 mm
Paso: 20 mm

Serie B07  

Serie B07

Altura interior hi: 10,3 mm
Anchos interiores Bi: 6 a 64 mm
Radios de curvatura R: 18 a 38 mm
Paso: 20 mm

Serie B09  

Serie B09

Altura interior hi: 14,3 mm
Anchos interiores Bi: 16 a 40 mm
Radios de curvatura R: 28 a 48 mm
Paso: 20 mm

Serie 074  

Serie 074

Altura interior hi: 10.9 mm
Anchos interiores Bi: 10 a 40 mm
Radios de curvatura R: 18 a 38 mm
Paso: 20 mm

Serie 094  

Serie 094

Altura interior hi: 14,3 mm
Anchos interiores Bi: 10 a 40 mm
Radios de curvatura R: 28 a 48 mm
Paso: 20 mm

Para espacios reducidos

Sistemas de cadena e-chains® en una o dos piezas, con altura interior a partir de 5 mm.

Alta resistencia a la torsión

Disponemos de las alturas interiores y radios de curvatura más pequeños.

Terminales con bridas opcionales

División pequeña para funcionamiento suave

Interior protector de cable

Peso reducido

Pernos gruesos para larga duración

Relación de dimensiones de los radios interior/exterior óptima

B07/B09 en dos partes - Puede ser utilizada por el radio exterior, debido a sus bisagras integradas

Sectores industriales y aplicaciones típicas

Construcción general de maquinaria

Modelos (micro e-chain®),

Puertas automáticas

Automóviles

Maquinaria de medida

Electrónica

Sistemas de manipulación

Robots automáticos

 

iF premio de diseño para E2 micro series 05
 
 
 
Prueba de sala limpia a petición
 
 
Diseño epecial: electricamente conductivo ESD/Atex versiones a petición
 
UL94-V0 clasificación para series 03 y series 14 (más a petición)
 
42 dB(A) determinado en el laboratorio de igus®, v = 1,0 m/s autosoportado, series 06.10.038.0

Comprar en igus®
  • 100.000 productos online
  • Entregas desde 24 h
  • Sin pedido mínimo
  • Bajar CAD directamente
  • Muestras gratuitas
  • Horario de atención 8:00 - 18:00h