Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Reduzca los costes y mejore su tecnología
Soluciones para la
industria de la impresión

Soluciones higiénicas, silenciosas y económicas para la tecnología de impresión

La tecnología de la impresión engloba una amplia gama de procesos de duplicación de documentos. Del mismo modo, los motion plastics de igus abarca muchos productos de polímeros optimizados tribológicamente que le ayudan a aumentar la vida útil de sus máquinas y a reducir sus costes. Por ejemplo, eliminando la lubricación y el mantenimiento con los cojinetes de funcionamiento sin lubricación, o con los cables chainflex a prueba de fallos y sus sistemas de guiado optimizados. Entre las 100.000 referencias modulares, siempre tenemos la solución adecuada para usted, sean cuales sean sus necesidades. Cadenas portacables de baja vibración para una aceleración extrema con niveles de ruido muy bajos a partir de 32 dB(A), velocidades de datos extremadamente altas (CAT7, 600 MHz) y una garantía chainflex de 36 meses.

Ventajas de los productos igus:

  • Sin lubricación, mantenimiento ni corrosión para un uso 24/7
  • Insensibles al polvo de impresión y de papel
  • Amortiguación de vibraciones y movimientos silenciosos
  • Reducción del espacio de instalación y del peso
  • Disponible en stock
  • Precio económico
  • Sistema completo o componentes individuales sin pedido mínimo
  • Entrega rápida y fácil instalación
  • Vida útil larga y calculable

Novedades 2020

Cojinetes inteligentes para el mantenimiento predictivo
Gran durabilidad en ejes de aluminio
Rodillos guía libres de mantenimiento

Productos para la tecnología de la impresión:

Cadena portacables E6.1

Cadena portacables E6.1
  • Niveles de ruido y vibración muy bajos
  • Precisión y dinamismo elevados
  • Interior liso que no daña los cables

Cable de control chainflex CF9

Cable chainflex CF9
  • Para cargas extremas
  • Revestimiento exterior de TPE extremadamente resistente a la flexión
  • 36 meses de garantía

Sistemas de guiado lineal drylin W

Sistema de guiado lineal drylin W
  • Elevada rigidez
  • Insensible a la suciedad gracias al funcionamiento libre de lubricación
  • Instalación fácil, sin necesidad de mantenimiento

Cojinetes iglidur G

Cojinetes iglidur G con o sin valona
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistente al polvo y a la suciedad
  • Económicos

rodamiento plástico de bolas xiros

rodamiento plástico de bolas xiros
  • Hasta un 40% más económicos que los cojinetes de metal
  • 100% sin lubricación
  • Resistencia a temperaturas entre -40 °C y 80 °C

Cojinetes esféricos igubal

Cojinetes de pedestal igubal
  • Hasta un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos
  • Funcionamiento seco y con coeficiente bajo de fricción
  • Resistentes al polvo

Solicite una muestra gratuita

Compruebe usted mismo la calidad de la cadena portacables E6.1 solicitando una muestra gratuita.  
Pedir ahora

Utilizados con éxito en la tecnología de impresión


Más información

Folleto de la tecnología de impresión

Toda la información sobre los productos y servicios de igus
Descargar ahora

Herramientas online igus

Configure el producto deseado online, calcule su vida útil y reduzca los costes de proceso
Ir a las herramientas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h