Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

Cadenas portacables y cables para una larga vida útil de los sistemas de grúas

Cadenas portacables para grúas: Mediante la implementación de una cadena portacables apropiada, es factible lograr una solución coordinada y fiable para cada escenario de aplicación. Las cargas pesadas, los largos recorridos y las condiciones meteorológicas extremas son sólo algunos de los retos a los que se enfrentan las grúas. Cuando el tiempo es esencial y no se permiten fallos en términos de seguridad, las cadenas portacables son una alternativa fiable, de bajo mantenimiento y poco ruidosa a los carriles electrificados, los sistemas festoon y otros enrolladores motorizados. Tanto si se utilizan en el interior de una nave como en un puerto, para mercancías a granel o para el transbordo de contenedores, todos nuestros productos se han desarrollado con una idea en mente: mejorar la tecnología y reducir los costes.

Grúas portuarias

Grúa portuaria Soluciones de cadena portacables y cables para grúas portuarias
¡Descúbrala ahora!

Grúas intermodales

Grúas intermodales Sistemas de cadenas portacables de eficacia probada para grúas intermodales
¡Descúbrala ahora!

Astilleros

Grúas portuarias Cadenas portacables robustas y seguras para la construcción naval
¡Descúbrala ahora!

Grúas interiores

Grúa indoor Sistemas complejos de guiado de cables para puentes grúa
¡Descúbrala ahora!

Grúas exteriores

Grúas exteriores Cadenas y cables resistentes para cargas pesadas y condiciones climáticas adversas
¡Descúbrala ahora!

Grúas de manipulación a granel

Grúas de manipulación a granel Sistemas de cadena portacables para carreras largas en grúas para materiales a granel
¡Descúbrala ahora!
Línea naranja

Mejorar todo lo que está en movimiento con las novedades

Las últimas novedades para el sector de las grúas explicadas en menos de tres minutos por nuestro responsable del sector. Incluye la cadena portacables con ruedas P4HD.56R de alta resistencia.
▲ Mejora tecnológica
  • Desarrollado para las próximas generaciones de grúas STS
  • Vida aún más larga (+50% en comparación con la P41.65R)
▼ Reducción de costes
  • Bajo mantenimiento
  • La readaptación es muy sencilla: los carriles guía mantienen la misma estructura

Cojinetes de fibras reforzadas para los entornos más exigentes

Los cojinetes TX1 y TX2 de igus reemplazan a los cojinetes metálicos en las aplicaciones más exigentes. Resistentes hasta 200 MPa y sin necesidad de lubricación, suponen un gran ahorro y mejoran técnicamente frente al bronce.

El testaje de los cojinetes de fibras reforzadas, gama TX de igus, ha demostrado la resistencia de nuestros cojinetes en aplicaciones con cargas elevadas. Sus ventajas técnicas, junto con el ahorro económico los convierten en la solución más recomendable.

Información sobre TX1 Solicite muestras para pruebas
Nuevos eslabones para la cadena modular con ruedas E4.1
Sistema de cadena portacables con accionamiento para carreras de más de 1.000 m
Sistema modular con travesaños extensores para grandes diámetros

¿Quiere ver todas las novedades 2022? Haga clic aquí para ver un resumen.

Novedades 2022

Descargables

infográfico igus grúas

Descargue nuestra infografía de sistemas portacables vs cortineros en grúas

Descargar ahora
brochure igus en grúas logística

Descargue nuestro brochure con soluciones igus para grúas de logística

Descargar ahora
brochure soluciones igus grúas portuarias

Descargue nuestro brochure con soluciones igus para grúas ship to shore (STS)

Descargar ahora
whitepaper contenedores triple E

Whitepaper sobre contenedores triple E y suministro de energía en grúas STS

Descargar ahora

Blog de igus: smart plastics para cadenas portacables en grúas


Historias de aplicaciones exitosas en la industria de las grúas

Grúa indoor

50% más de espacio de almacenamiento

Para el sistema de suministro de energía de una grúa totalmente automática se ha desarrollado una solución que ahorra un espacio excepcional, que ha demostrado su eficacia bajo las cargas más elevadas y en funcionamiento continuo, y que hoy crea un 50% más de espacio de almacenamiento.
Grúa STS

Fiable a pesar del funcionamiento continuo

Una cadena portacables con ruedas en funcionamiento en uno de los mayores puertos de manipulación de material a granel de Europa occidental. En la enorme grúa STS, la cadena funciona sin problemas a pesar del funcionamiento continuo y de los más de 100 m de carrera.
smart plastics

... y otros casos de éxito

Descubra cómo se utilizan nuestras cadenas portacables y cables chainflex en grúas para diferentes requisitos en esta selección de ejemplos de aplicaciones clasificados por tipo de grúa.

Probados para aplicaciones del mundo real en el laboratorio más grande del sector

Laboratorio de pruebas de cables chainflex y cadenas portacables. Eche un vistazo a nuestro laboratorio de pruebas para cables chainflex y cadenas portacables, donde se realizan 10.000 millones de ciclos de prueba al año.
Pruebas de larga distancia en exteriores. Nuestro banco de pruebas de 200 m permite probar las cadenas portacables a una distancia de hasta 400 m.

Catálogo: soluciones para instalaciones portuarias

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h