Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Cobots, con igus en el
camino correcto.

Robots de servicio

Un tema del futuro: los robots de servicio ayudan a los humanos

Los cobots o robots de servicio son máquinas que facilitan la vida cotidiana y cumplen con su cometido. Con una función semi o totalmente automática, se preocupan por el bienestar de los humanos. Hay que distinguir entre los robots de servicio para uso privado y los robots para servicios profesionales. En todo el mundo se utilizan robots técnicamente sofisticados de todos los tipos. Como por ejemplo las aspiradoras, fregonas o cortacéspedes para uso doméstico. Los robots humanoides, que, por ejemplo, ya realizan trabajos en el sector sanitario sin ningún problema, ahora se utilizan en los sectores industriales más diversos. La robótica juega un papel cada vez más importante en la Industria 4.0. Por esta razón, los requisitos de los componentes instalados en los robots de servicio son muy altos para que puedan procesar la información rápidamente y realizar tareas de manera fiable. El fabricante de motion plastics igus tiene la solución para una amplia variedad de aplicaciones de robots de servicio. igus garantiza la automatización óptima de su robot tanto en los cables chainflex a prueba de fallos como en los componentes drytech sin lubricación ni mantenimiento.

Resumen de los beneficios:

  • Peso ligero
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Coeficientes de fricción bajos
  • Resistente al polvo y a la humedad
  • Resistente a los impactos 
  • Económico
  • Para aplicaciones muy exigentes
  • Instalación fácil
  • Radio de curvatura pequeño
Robots de servicio

Productos para robots de servicio:

Cojinetes articulados igubal

Cojinetes esféricos igubal
  • Hasta un 40 % más económicos que los cojinetes metálicos
  • Un 80 % más ligeros que los cojinetes metálicos
  • Libres de lubricación y mantenimiento

Cojinetes deslizantes iglidur

Cojinetes deslizantes iglidur
  • Ligeros y silenciosos
  • Resistentes a la suciedad
  • Amplia gama de productos estándar

Cables chainflex para robots

Cables chainflex para robots
  • Para aplicaciones giratorias
  • Ignífugo
  • Resistente al aceite

Ejemplos de aplicaciones de nuestros clientes


Probados bajo condiciones reales

El laboratorio de pruebas dry-tech

Más información

Servicio de entrega igus

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h