"iglidur® on Tour": 56 cojinetes de fricción igus® dando la vuelta al mundo.

Con motivo del 30 aniversario de iglidur® un microcoche equipado con diferentes componentes de plástico igus®, dará la vuelta al mundo pasando por cuatro continentes.
Este viaje no sólo demostrará en todo el mundo la gran diversidad de aplicaciones de los casquillos de fricción, si no también las enormes prestaciones de iglidur® La historia de los cojinetes de deslizamiento iglidur® resume 30 años de tecnología de polímeros: desde los casquillos de plástico más simples a los componentes para maquinaria de alta tecnología.
Recorra el mundo con nuestro microcoche desde el blog de "iglidur® on tour"

En el vídeo: Sascha, nuestro conductor y aventurero.

 
Más información

¿Dónde se han instalado los cojinetes de deslizamiento iglidur® y por qué?

Ventajas de los plásticos tribológicos. El futuro de la industria del automóvil.

Un peso 7 veces más ligero que el de los metales

Un precio muy económico

Diseños y tamaños personalizados

 

Sistema de reglaje de los asientos. Mecanismo de bloqueo/ palanca de ajuste.

iglidur® J: el sustituto para los casquillos de plástico lubricados.

Funcionamiento silencioso

Montaje simple y en espacios reducidos

Baja holgura de los cojinetes gracias a una compensación de su tolerancia pensado para el pintado por cataforesis.

Compensación de tolerancia para el pintado por cataforesis.

Se desliza en piezas extrusionadas en frío.

Sin lubricación

 

Techo descapotable: cinemática y cierre.

iglidur® G: el sustituto para casquillos lubricados ya sean metálicos o de poliamida PA6 con fibra de vidrio.

Resistentes a la corrosión

También funciona en piezas extruidas en frío.

Baja holgura de los cojinetes gracias a una compensación de su tolerancia pensado para el pintado por cataforesis.

Montaje simple y en espacios reducidos

Gran resisitencia a cargas

Sin lubricación

 

Freno de mano. Palanca de freno de mano.

iglidur® G: el sustituto para los cojinetes lubricacdos de acero.

Sin vibraciones ni traqueteos

Funcionamiento silencioso

Fácil montaje

Sin lubricación

 

Mecanismo del pedal. Pedal del freno.

iglidur® G: el sustituto de los cojinetes lubricados de poliamida PA6 con fibra de vidrio.

Libre de vibraciones o traqueteos

Amortiguador de ruidos

Compensación de tolerancia gracias a la combadura radial

Sin lubricación

 

Cajas de cambio. Palanca del cambio de marchas.

iglidur® P210: el sustituto de los casquillos de acero o de plástico que sí requiere lubricación.

También funciona sobre plásticos con fibras reforzadas

Baja holgura de los cojinetes

Tacto agradable

Sin lubricación

 

Manivela de la ventanilla

iglidur® J: el sustituto de los cojinetes lubricados de plástico POM (Polioximetileno).

Sin lubricación

Alta resistencia al desgaste

Funcionamiento silencioso

Fácil montaje

Sin lubricación

 

Limpiaparabrisas

iglidur® J260: el sustituto de los cojinetes lubricados de latón y plástico PA66.

Resistentes a la corrosión

Repele la suciedad

Resistente a diferentes entornos duros de trabajo

Gran resistencia a la flexión en movimientos alternativos

Mejor relación precio/rendimiento

Sin lubricación

 

Válvula de mariposa del acelerdor

iglidur® X6: el sustituto de los casquillos de aluminio con revestimiento PTFE.

Ejes de plástico disponibles

Resistente a diferentes entornos duros de trabajo

Ausencia de corrosión por contacto

Un precio muy económico

 

Alternador. Tensor de correa.

iglidur® G: el sustituto de los cojinetes metálicos con rodamientos.

amortiguación de vibraciones

Resistentes a la corrosión

Resistencia al desgaste y movimientos pivotantes de alta frecuencia.

Un microcoche… pero una gran aventura

Visite el blog  


 
Markus Feth, responsable del departamento de dirección y tecnología de los cojinetes para la industria del automóvil en igus®, da respuesta a la pregunta: ¿Qué cojinetes igus participan en este viaje alrededor del mundo? (developmentscout.com) (en alemán)

Productos de igus® son suministrables a partir de 24h. Debido a un alto volumen de pedidos, el tiempo de suministro para Cadenas portacables de suministro de energía es de 6 a 12 días laborables, temporalmente. Estamos trabajando inténsamente de mejorar esta situación cuanto antes.

Contacte igus® +34 93 647 39 50 E-Mail a igus®

Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis
Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
Esta página web utiliza cookies. Al continuar navegando por esta página web, Vd. está de acuerdo con nuestro uso de cookies.