Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

liftband

Guiado de cables para alturas de hasta 13 m con espacios de instalación limitados

liftband es un sistema modular de suministro de fluidos, energía y datos en vertical silencioso y que ahorra espacio. Con el liftband se pueden realizar aplicaciones de gran verticalidad que tienen mucho espacio disponible en horizontal, pero que solo permiten una altura de sistema baja.
  • Alternativa a la solución en zigzag
  • Más ligero y menor espacio de instalación requerido
  • Aplicaciones verticales implementadas con facilidad
  • Velocidades de hasta 1 m/s
  • Aceleración de hasta 2 m/s2
  • Longitud máxima de extensión: 13 m
  • Radio de curvatura del cable de hasta 250 mm
Posibles áreas de aplicación: Tecnología de teatros y escenarios, grúas de interior y antenas telescópicas móviles

Estructura

liftband
A = Cintas de retención, distribución uniforme de la carga

B = Cadena easy triflex® para una fácil inserción de los cables, incluyendo una sencilla distribución interior

C = Cintas de nylon para un peso de llenado «infinito»

D = Cesto variable de acero para una altura óptima del guiado con cada sistema
liftband
  • Sistema de retracción, almacenamiento seguro en un robusto cesto de acero
  • Introducción inclinada: para un funcionamiento seguro
  • Robusta placa de puntos móviles: para una conexión sencilla a su aplicación
  • Compacidad: cesto telescópico de acero para un aprovechamiento óptimo del espacio
 
Altura de extensiónDiseño del cesto
0-3 mCesto de una sola pieza
3-13 mCesto telescópico

Datos técnicos y cálculo de la longitud de la cadena

VelocidadAceleraciónVelocidad lateralAceleración lateral
≤ 1 m/s≤ 2 m/s2≤ 1 m/s≤ 2 m/s2
Para calcular la longitud de la cadena/cable utilice la siguiente fórmula: [ ( recorrido en metros / 0,75+2 ) x57 ] x25. Redondee el resultado. Ejemplo: recorrido de 1 metro
Longitud de la cadena/cable = ((1 m/0,75+2)x57)x25 = 4.750 mm

Gama de producto con altura interior de 25 mm

Recorrido S [mm]:

 

Referencia Diámetro
máx. de
los cables
Radio de
curvatura máx.
Altura interior Anchura interior Longitud* Número de
compartimentos
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]      
LB.E332.25.2.175.1.01.0 9 175 13 25 1000 2 1.015,92 EUR Añadir al carrito de la compra
LB.E332.25.2.175.2.01.0 9 175 13 25 2000 2 1.307,25 EUR Añadir al carrito de la compra
LB.E332.25.2.175.3.01.0 9 175 13 25 3000 2 1.503,60 EUR Añadir al carrito de la compra
LB.E332.25.2.175.4.01.0 9 175 13 25 4000 2 2.123,43 EUR Añadir al carrito de la compra
LB.E332.25.2.175.5.01.0 9 175 13 25 5000 2 2.319,77 EUR Añadir al carrito de la compra
LB.E332.25.2.175.6.01.0 9 175 13 25 6000 2 2.611,10 EUR Añadir al carrito de la compra
LB.E332.25.2.175.7.01.0 9 175 13 25 7000 2 2.807,44 EUR Añadir al carrito de la compra
LB.E332.25.2.175.8.01.0 9 175 13 25 8000 2 3.098,78 EUR Añadir al carrito de la compra
LB.E332.25.2.175.9.01.0 9 175 13 25 9000 2 3.295,12 EUR Añadir al carrito de la compra
LB.E332.25.2.175.10.01.0 9 175 13 25 10000 2 3.718,21 EUR Añadir al carrito de la compra
LB.E332.25.2.175.11.01.0 9 175 13 25 11000 2 3.914,56 EUR Añadir al carrito de la compra
LB.E332.25.2.175.12.01.0 9 175 13 25 12000 2 4.205,87 EUR Añadir al carrito de la compra
LB.E332.25.2.175.13.01.0 9 175 13 25 13000 2 4.402,23 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Gama de producto con anchura interior de 32 mm

Recorrido S [mm]:

 

Referencia Diámetro
máx. de
los cables
Radio de
curvatura máx.
Altura interior Anchura interior Longitud* Número de
compartimentos
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]      
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! LB.E332.32.2.250.1.01.0 12 250 17 32 1000 2 1.263,13 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! LB.E332.32.2.250.2.01.0 12 250 17 32 2000 2 1.436,68 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! LB.E332.32.2.250.3.01.0 12 250 17 32 3000 2 2.008,49 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días LB.E332.32.2.250.4.01.0 12 250 17 32 4000 2 2.182,04 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días LB.E332.32.2.250.5.01.0 12 250 17 32 5000 2 2.355,62 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días LB.E332.32.2.250.6.01.0 12 250 17 32 6000 2 2.529,21 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días LB.E332.32.2.250.7.01.0 12 250 17 32 7000 2 2.702,78 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días LB.E332.32.2.250.8.01.0 12 250 17 32 8000 2 2.876,34 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! LB.E332.32.2.250.9.01.0 12 250 17 32 9000 2 3.230,87 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! LB.E332.32.2.250.10.01.0 12 250 17 32 10000 2 3.404,45 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! LB.E332.32.2.250.11.01.0 12 250 17 32 11000 2 3.578,02 EUR Añadir al carrito de la compra
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos! LB.E332.32.2.250.12.01.0 12 250 17 32 12000 2 3.751,60 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días LB.E332.32.2.250.13.01.0 12 250 17 32 13000 2 3.925,17 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Salida desde 3 semanas. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h