Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
Económicos
Ligero
Clase de protección IP50
Sustituibles
Referencia | Referencia |
---|---|
IK-0052 | |
IK-0053 | |
INI-AB-I-025-A-AB | |
INI-AB-I-025-B-AB | |
INI-AB-I-025-D-AB | |
INI-AB-I-025-E-AB | |
INI-AS-I-015-B-AA | |
INI-AS-I-015-E-AA | |
IK-0072 |
Sensor final de carrera mecánico Montaje junto a la pletina de los sistemas lineales ZLW y SAW 0630/1040 |
IK-0073 |
Sensor final de carrera mecánico Montaje debajo de la pletina de los sistemas lineales ZLW y SAW 0630/1040 |
INI-AB-I-025-A-AA | Normalmente cerrado (PNP) |
INI-AB-I-025-B-AA | Normalmente abierto (PNP) |
INI-AB-I-025-D-AA | Sensor final de carrera normalmente cerrado / PNP |
INI-AB-I-025-E-AA | Sensor final de carrera normalmente abierto / PNP |
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h