Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)
Pinza

drylin® Q - ejes de agarre

Nueva generación de ejes de agarre

Perfil hueco cuadrado dentado, recubierto y protegido contra la corrosión.

Mueve cargas de hasta 500 g a velocidades de hasta 0,7 m/s

Cojinete fabricado con niglidur® J

Accionamiento: motor paso a paso NEMA11 con una rueda dentada

Ligero

pequeño

Rápido

Libres de lubricación


Áreas de aplicación más comunes:Pipetas, recogedores, pinzas, manipulación.

Número de pedido F
[N]
v
[m/s]
Carrera máx. A H1 E1 E2 B tg tk kt B Q D2    
Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días GRQ-10-A-56-120-11-L-01-000 5 0,7 200 56 42 40 26 46 4,5 8 4,5 7,5 22 a petición Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Módulo lineal drylin®

Nuevo módulo lineal drylin®: sin lubricación, telescópico y autosoportado

Salida desde 5 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h