Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Sistema triflex® R TRCF.100
1. TRCF - diseño cerrado con conexión de fijación a presión
2. Absorción alta de fuerza de tracción debido al mecanismo tráiler
3. Movimiento multidimensional- rotación de aprox. +/- 10° por eslabón en el eje longitudinal. .
4. Fácilmente abierto a presión para mangueras gruesas, rígidas y/ó muchos cables
5. Fácil instalación y desmontaje - un componente moldeado por inyección
6. Resistente al desgaste y repelente a la suciedad
7. Sistema de 3 cámaras para distribución interior
8. Para radios de curvatura pequeños, paso corto
9. Conexiones simplísimos y accesorios prácticos para su máquina/robot