Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie 15050 ESD - cadenas portacables, sistema de apertura a presión en ambos lados con travesaños cada dos eslabones
E4/ligero ESD - más ligero, espacio interior más amplio y precio más bajo a parte de un compromiso en grosor. Las propiedades del sistema E4/ligero tiene dos efectos: una anchura reducida de los eslabones laterales (para todos los tipos) y un travesaño más delgado para series 14240. E4/ligero cadenas portacables consiguen soluciones con una relación de precio-rendimiento optimo para muchas industrias. Especialmente para carreras cortas, diseños colgantes y de pie pequeños. Muchas veces, los tipos de Cadenas E4/light son la primera alternativa
Industrias y aplicaciones típicas
- Maquinaria de inserción automática
- Aparatos semiconductores
- Motores lineares, sistemas de manipulación
- Instrumentos de medición
- Máquina herramienta
- Ingeniería general mecánica, etc
Anchuras interiores disponibles Bi: 75 hasta 300 mm
radio de curvatura disponible R: 150 hasta 250 mm
Paso: 91 mm por eslabón = 11 eslabones/m