Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie TRLF. 85
1. TRLF - ligero y económico con cierre a presión
2. Para movimientos multieje: torsión aproximada de 10° por eslabón en el eje longitudinal
3. Alta resistencia a la tracción gracias a la unión tipo articulación
4. Apertura fácil para mangueras rígidas, de gran tamaño y/o gran cantidad de cables
5. Fácil de montar y desmontar
6. Extremadamente ligero gracias al diseño de una pieza
7. Sistema de 3 cámaras para la separación interior 8. Radio de curvatura reducido, paso pequeño
9. Terminal ligero y económico con alivio de tensión o como soporte intermedio