Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

triflex® R serie TRLF

  • Versión ligera
  • con mecanismo de cierre mediante presión
  • Rápida de llenar
  • Radio de curvatura R: 100 - 182 mm
Descripción del producto
  • Versión ligera con mecanismo de cierre a presión - TRLF
  • Posibilidad de movimientos multidimensionales: giro de hasta aproximadamente 10° por eslabón en el eje longitudinal
  • Gran resistencia a las fuerzas de tracción gracias a la unión tipo articulación
  • Apertura fácil para tubos rígidos de gran tamaño o muchos cables
  • Se monta y desmonta con facilidad
  • Extremadamente ligera gracias a su diseño de una sola pieza
  • Diseño de 3 cámaras para la separación interior
  • Radio de curvatura reducido y paso corto
  • Terminal de montaje ligero y económico con peine para el alivio de tensión o soporte intermedio

Cuándo utilizar la serie TRLF:
  • Cuando se desea una apertura fácil con las manos o con un destornillador
  • Para tubos gruesos y rígidos o muchos cables
  • Cadena portacables multieje para condiciones ambientales poco exigentes
  • Si el sistema debe acortarse o alargarse con facilidad
  • Cuando es importante rellenar fácilmente la cadena y sustituir los cables o tubos de fluidos confeccionados

Cuándo NO utilizar la serie TRLF:
  • Para movimientos giratorios con cargas elevadas
    Se recomienda la cadena portacables twisterchain®
  • Cuando se necesita un sistema completamente cerrado
    Se recomienda la cadena portacables triflex® R TRC
  • Si se necesita una versión más fuerte y fácil de rellenar
    Se recomienda la cadena portacables triflex® R TRE
  • Si se necesita una solución multieje más económica y simple
    Se recomienda la cadena portacables triflex® R TRL
Datos técnicos
Accesorios

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h