Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Sistema triflex® R TRL.100
1. triflex® R light - doble beneficio gracias a un precio de compra económco y una rápida instalación,
componente de una pieza, por ello extremadamente fácil de rellenar gracias al principio cadena fácil,
se fija a los terminales estándar de triflex® R
2. Flexible en cualquier dirección, alto grado de flexibilidad para movimientos complejos
complicados, también en el eje 6º. Rotación de aprox. ± 10° por
eslabón en el eje longitudinal. Esto facilita
el guiado de cables alrededor de estructuras geométricas difíciles
3. Absorción de altas fuerzas de tracción gracias al diseño de unión tipo articulación
que permite realizar movimientos suaves
en todos los ejes
4. Mecanismo de apertura fácil para un llenado y sustitución simples
de tubos y cables confeccionados
5. Radios pequeños y paso corto
que ahorran espacio
6. Fácil montaje y desmontaje - un componente moldeado por inyección
que facilita el esfuerzo de montaje. No se requieren elementos adicionales para la retracción tales como cables de acero o mecanismos de muelle. Fácil de acortar
o alargar gracias al diseño modular
7. Tiempos de preparación minimizados debido a conexiones muy fáciles a su máquina/robot
e accesorios inteligentes