Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Sistema triflex® R TRC.70
1. Movimiento multieje - Gran flexibilidad para aplicaciones complejas, incluso en el eje 6. Rotación de aprox. 10° por eslabón a lo largo del eje longitudinal. Facilita el enrutamiento de cables alrededor de estructuras geométricas difíciles
2. Gran resistencia a las fuerzas de tracción gracias a la unión tipo articulación, lo que proporciona unos movimientos suaves en todos los ejes con una fuerza de tracción probada de hasta 2.340 N (TRC 100.145.0)
3. Excelentes propiedades mecánicas - resiste impactos, repele la suciedad, robusto, resistente al desgaste y a las virutas. Se desliza sobre los extremos protegiendo los cables gracias a los contornos interiores y exteriores redondeados. Probado en el laboratorio de igus® para una vida útil de más de 1 millón de ciclos
4. Radio de curvatura pequeño y paso corto - para una instalación que ahorra espacio
5. Fácil de alargar y acortar: componente inyectado que acorta el tiempo de montaje. No se requieren elementos de soporte (p.ej., cables de acero, mecanismos de muelle) en la dirección de la fuerza de tracción
6. Extremadamente estable gracias a los topes en el exterior, precisos para el radio y la torsión
7. Set triflex® R - módulo compacto universal para cualquier tipo de movimiento en el robot, se monta en puntos de fijación existentes
8. Tiempos de instalación minimizados al conectarse muy fácilmente a la máquina y contar con accesorios inteligentes
9. Disponible para aplicaciones especiales: módulos de fibras resorte, kits de montaje universales y FlexBar
triflex® R está disponible también como versión ESD