Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Cadena portacables triflex® R TRC.125
1. Movimiento multieje -Alta flexibilidad para aplicaciones complejas incluso en el 6. eje. Rotación aproximada de +/- 10°
por eslabón posible en el eje longitudinal. Esto facilita el guiado de cables alrededor de estructuras geométricas difíciles
2. Absorción de fuerza de tracción alta debido al "mecanismo trailer" especial (=
sistema bola/copa), quiere decir movimientos suaves
en todos los ejes con fuerza de tracción probada de hasta 2,340 N
(TRC 100.145.0)
3. Excelentes propiedades mecánicas - resistente al impacto, repelente para la suciedad, robusto, a prueba de desgaste y resistente a las virutas. Se desliza sobre los bordes y protege los cables, gracias a unos contornos interior y exterior lisos. Probado en el laboratorio igus® con más de 1 millón de ciclos
4. Radio de curvatura reducido y un paso pequeño
para ahorrar espacio de montaje
5. Fácil de acortar y alargar y, al tratarse de una pieza inyectada, reduce el tiempo de montaje. No se requieren elementos de soporte (p.ej., cables de acero, mecanismos de muelle, etc.) necesarios en la dirección de la fuerza de tracción
6. Extremadamente estable gracias a los topes precisos en el exterior para el radio y la torsión
7. Kit triflex® R: módulo universal compacto para todos los movimientos del robot que puede montarse en los puntos de fijación existentes
8. Tiempos de instalación minimizados debido a conexiones muy fáciles a su máquina/robot y una amplia gama de accesorios
9. Disponible para aplicaciones especiales: módulos de fibra resorte, kits de montaje universales y FlexBar