Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Compatible con ESD, resistente al desgaste y disipador
Material de impresión 3D con especificaciones ESD: piezas individuales con servicio de impresión 3D, sin cantidad mínima de pedido, a partir de 3 días de plazo de entrega o compra online como polvo de sinterización láser.
El clásico universal polivalente con una relación precio/rendimiento excelente
El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
El corredor de fondo clásico, altamente resistente al desgaste en (virtualmente) todos los ejes
El polivalente al aire libre económico - sin dilatación por humedad aún en ambientes de humedad alta
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
24h