Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

iglidur® B, cojinete de fricción, mm

  • Elasticidad alta y silencio
  • Eliminación de ruido
  • Elasticidad muy grande
  • Posibilidad de sellado
Descripción del producto
iglidur® B | Muy resistente y silencioso
 
  • No emite ruido
  • Resistente
  • Con posibilidad de sellado
  • Libre de lubricación y mantenimiento
Los cojinetes iglidur® B presentan una gran resistencia a la compresión a pesar de no ser extremadamente alta. Principalmente se emplean en aplicaciones que requieren soluciones que amortigüen las vibraciones y emitan un nivel de ruido bajo.
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
soluciones industriales por sector
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se necesitan componentes que amortigüen las vibraciones al máximo
  • Si se requieren cojinetes sellados
  • Cuando deben soportarse altas cargas en los extremos
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur 
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Métodos de testaje de cojinetes
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
Certificados y estándares
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Datos técnicos
Accesorios
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h