Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Contacto
igus® S.L.U.

Ctra. Llobatona, 6

Poligono Noi del Sucre

08840 Viladecans Barcelona

+34 93 647 39 50
+34 93 647 39 51
ES(ES)

iglidur® C, cojinete de fricción, mm

Libre de PTFE y silicona, buena resistencia a la abrasión
  • Funcionamiento seco
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Libre de lubricación y mantenimiento
Descripción del producto
iglidur® C | Sin PTFE ni silicona y con una buena resistencia a la abrasión
 
  • Funcionamiento en seco
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Libre de lubricación y mantenimiento
Los rodamientos hechos de iglidur® C han sido diseñados especialmente para aplicaciones en las que no se puede utilizar PTFE ni silicona. Este tipo de aplicaciones se encuentran en el sector de la electrónica, la industria tabacalera y de bebidas y en muchos procesos de pintado. Algunos aspectos clave, como la compatibilidad con la pintura y la ausencia de silicona, hacen que sea interesante examinar este material con más detalle.
 
Encontrará más aplicaciones aquí:
soluciones industriales por sector
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando no se permite el uso ni de PTFE ni de silicona
  • En aplicaciones con velocidades bajas
  • Si se requieren cojinetes resistentes a la suciedad
  • Cuando se necesitan cojinetes libres de lubricación y mantenimiento
¿Cuándo no utilizarlo?
 
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
 
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Métodos de testaje de cojinetes
 
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
 
Certificados y estándares
Conforme a RoHS
Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Datos técnicos
Accesorios
Descargas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h

Online:

24h