igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: FSM-0203-03
- Material: iglidur® F
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil de la tuerca:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- Electricamente conductivos, altamente resistente a presión
- Eléctricamente conductivo
- Alta resistencia a la compresión
- Buena resistencia a temperaturas
Precio total: 6,22 EUR6,22 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® F | Conductor y muy resistente a la presión
Áreas de aplicación típicas
Sector del automóvil
Industria textil
Aquí encontrará más aplicaciones:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y las tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. En cuanto al tipo de material, este depende fundamentalmente de la absorción de humedad y la dilatación térmica. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior adopta la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de ensamblarse, su tamaño puede ser de hasta un 2% más. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro del alojamiento.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Conductor de electricidad
- Resistencia elevada a la compresión
- Buena resistencia térmica
- Alto valor pv
- Buena resistencia a los agentes químicos
- Sin lubricantes ni mantenimiento
- Disponible directamente desde almacén en la gama estándar
Áreas de aplicación típicas
Sector del automóvil
Industria textil
Aquí encontrará más aplicaciones:
Industry solutions
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y las tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. En cuanto al tipo de material, este depende fundamentalmente de la absorción de humedad y la dilatación térmica. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior adopta la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de ensamblarse, su tamaño puede ser de hasta un 2% más. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro del alojamiento.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?