igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Part number: MSM-0103-02
- Material: iglidur® M250
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 1 mm
- d2 3 mm
- b1 2 mm
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil de la tuerca:
No disponible
igus-icon-info-circle-gray
- El polivalente duro con amortiguación de vibraciones excelente
- Amortiguación de vibraciones excelente
- Resistente a cargas en los extremos
- Alta resistencia a impactos
Precio total: 3,00 EUR3,00 EUR / pza.
más el IVA y los gastos de envío
igus-icon-lieferzeit-dot
Salida desde 1 día laborable. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días
iglidur® M250 | El todoterreno con una amortiguación de vibraciones excelente
Áreas de aplicación típicas
Agriculture
Máquinas herramienta
Muebles/diseño industrial
Industria textil
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
Utilice nuestros filtros para encontrar el cojinete iglidur
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
- Más de 450 tamaños disponibles desde stock
- Excelente amortiguación de vibraciones
- Resistente a cargas en los extremos
- Resistente a fuertes impactos
- Paredes gruesas conformes a DIN 1850
- Protege los ejes de la suciedad
- Libre de lubricación y mantenimiento
Áreas de aplicación típicas
Agriculture
Máquinas herramienta
Muebles/diseño industrial
Industria textil
Encontrará más aplicaciones aquí:
Industry solutions
¿Cuándo no utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones de instalación y tolerancias de los cojinetes iglidur® varían en función del grosor del material y de la pared. La absorción de humedad y dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una holgura mínima. La regla para el grosor del componente es la siguiente: cuanto más gruesos los rodamientos, mayor holgura necesitan.
Testing methods
Montaje
Los cojinetes iglidur® se montan a presión. El diámetro interior se ajusta con la tolerancia adecuada solo después de que el cojinete se haya instalado en el alojamiento. Antes de montarse a presión, el diámetro interior del cojinete puede ser hasta un 2 % más grande. De esta manera, el componente queda ajustado de forma segura y evita que se produzcan desplazamientos axiales o radiales una vez dentro de la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?