Cambiar idioma :
Sin anillo colector ... bajo mantenimiento ... fácil de inspeccionar
El e-spool® shore power es un tambor de cable motorizado para desenrollar de 1 a 4 cables adecuado para su uso en conexiones de alta o baja tensión en tierra. El movimiento giratorio del e-spool® se realiza con un módulo twisterchain® en lugar de un anillo deslizante para permitir un recorrido continuo del cable en todo el sistema. Este módulo aloja hasta 10 vueltas de la bobina de cable, y los cables unipolares (alimentación, sistema de control, fibra óptica) se conducen sin interrupción desde el armario de control hasta una caja de empalmes certificada dentro del e-spool®.
El sistema se instala preferentemente en un contenedor para soportar condiciones climáticas y vibraciones exigentes.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h