Whitepaper sobre cojinetes de fricción

Vista previa del documento técnico
  • Costes de la lubricación para el medio ambiente
  • Requisitos para el uso de rodamientos sin lubricación
  • Informes y cifras de la práctica
  • Costes de la lubricación
  • ¿Cómo funcionan los cojinetes de fricción sin lubricación?
  • Condiciones de funcionamiento de los cojinetes lisos sin lubricación
Vista previa del libro blanco de los siete consejos
  • Determinar los requisitos y optimizar la adquisición
  • Comparar los requisitos de los componentes con los datos de rendimiento
  • Comprobar la necesidad de geometrías o dimensiones especiales
  • Selección del proceso de fabricación más favorable
    y mucho más.
Vista previa del whitepaper
  • Funcionalidad y procesamiento
  • El recubrimiento óptimo para su aplicación
  • El servicio de recubrimiento iglidur® - cómo funciona
  • Consejos para el auto-revestimiento
  • Ejemplos prácticos de aplicación
Vista previa del libro blanco: Daños típicos en los rodamientos - Cómo evitar el fallo prematuro de los casquillos de plástico
  • Diferentes tipos de patrones de daños en casquillos de fricción
  • Cómo evitar los daños en los casquillos de fricción
  • Consejos para el análisis de daños en cojinetes de fricción
Vista previa del libro blanco
  • ¿Qué hay que tener en cuenta para las parejas de fricción?
  • ¿Cómo pueden o deben fijarse los cojinetes de fricción?
  • ¿Qué fuerzas se producen en la posición del cojinete?
  • ¿Qué hay que tener en cuenta en las condiciones de funcionamiento, como la temperatura, la humedad, la suciedad, etc.?
  • ¿Cómo se define la vida útil de un cojinete de fricción?
Montaje mediante presión de un cojinete de plástico
  • Diseño de tolerancias para definir el juego correcto de los cojinetes
  • Métodos de medición y consejos para medir los casquillos de fricción de plástico
  • Tolerancias de montaje y medidas para simplificar el montaje
  • Métodos de montaje de los cojinetes de plástico
Cojinete de fricción y eje
  • Problemas: Fallos y tiempos de inactividad debidos al mantenimiento
  • Galvanización: Galvanizado en caliente y electrogalvanizado
  • Nitruración: Nitruración gaseosa y nitrocarburación
  • Ejes cromados duros
  • Caso práctico: Pruebas de carga pesada con materiales iglidur®
  • Desarrollo de productos mediante investigación interna continua
  • Tecnología y perspectivas de mercado
Banco de pruebas en el laboratorio de ensayos
  • ¿Cómo encontrar el cojinete de plástico adecuado?
  • ¿Qué materiales de cojinetes existen y qué los caracteriza?
  • ¿Cómo se comparan los materiales de los cojinetes de deslizamiento?
  • ¿Cuál es el comportamiento frente al desgaste de los distintos materiales de cojinetes de fricción? (Procedimientos de ensayo, resultados de los ensayos)
Molde de inyección con componente inyectado
  • 9 consejos para reducir los costes del molde de inyección y del material
  • Comprender el fenómeno de la contracción
  • Producir moldes de inyección de forma aún más rentable con la impresora 3D
  • ¿Es el moldeo por inyección la elección correcta? Elegir el proceso de fabricación adecuado
  • Conseguir el componente acabado en un instante con la herramienta de servicio de impresión 3D
Punto de apoyo con grasa y suciedad
  • Funciones importantes de la lubricación en los cojinetes lisos
  • Razones para cambiar a cojinetes de deslizamiento libres de lubricación
  • Diferenciación: cojinetes de deslizamiento iglidur® libres de lubricación frente a cojinetes metálicos lubricados
  • Funcionalidad de los cojinetes de deslizamiento autolubricados
  • Qué tener en cuenta al cambiar a cojinetes de deslizamiento en seco

Consultas gratuitas

Portátil con la página web de igus

Caja de muestras de los cojinetes de fricción iglidur

Caja de muestras iglidur gratuita

Wiki de los cojinetes igus®

<br />Wiki de los cojinetes igus®

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Jon Mentxaka
Jon Mentxaka

Product Manager iglidur®

+34 647 488 250Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos