Bandeja de soporte de aluminio super

  • Perfil de aluminio resistente a la corrosión y al agua de mar
  • Listón de deslizamiento antidesgaste integrado de serie
  • Funcionamiento silencioso gracias al perfil silenciador optimizado
  • Instalación sencilla
  • Conductividad según DIN EN 61537: Norma
Bandeja de soporte de aluminio
  1. Reducción del ruido: perfil silenciador de goma opcional
  2. Conexión sencilla: módulo final fijo optimizado de plástico
  3. Reducción del desgaste: banda de deslizamiento para proteger contra la abrasión lateral
  4. Montaje sencillo: con zapatas de apriete estándar, versión básica
  5. Resistente a la corrosión: perfiles de aluminio resistentes al agua de mar
Consejos de diseño: Razones para utilizar la bandeja de apoyo

5 razones para utilizar la bandeja de apoyo

  • Aumente la vida útil de la cadena portacables con la bandeja de apoyo
  • Evitar averías
  • Amortiguar el ruido
Bandeja de soporte de aluminio
  1. parte lateral de la canaleta, aluminio, 2 m
  2. listón de deslizamiento, plástico, 2 m
  3. Opcional: perfil silenciador, caucho

gama de productos Bandeja soporte de aluminio:

Referencia Altura del canalón Longitud
9AT.35.SLA.1000 351000¡Solicítela ahora!
9AT.35.SLA.2000 352.000¡Solicítela ahora!

gama de productos Kits de montaje:

Referencia Altura del canalón Altura del canalón
960AT.30.100100 35¡Solicítela ahora!
960AT.30.125 12535¡Solicítela ahora!
960AT.30.150 15035¡Solicítela ahora!
960AT.30.200 20035¡Solicítela ahora!
960AT.30.250 25035¡Solicítela ahora!
960AT.30.300 30035¡Solicítela ahora!

Cómo montar la bandeja de soporte de aluminio

Quizá también le interese...

Bandeja de soporte de acero

Bandeja de soporte de acero
A la bandeja de soporte de acero

tienda de la cadena energética

Tienda de cadenas portacables
Tienda online

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Francisco Martínez
Francisco Javier Martínez

Product Manager e-chain®

+34 647 488 226Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos