MODELO DISCONTINUO
Para construcciones nuevas recomendamos la cadena portacables técnicamente óptimada series E2 tubos, R58 nuevo
Las series antiguas R58 están disponibles en cantidades limitadas desde almacén. El soporte del Producto y el almacenamiento se limitará a partir de 2012. Para cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con igus ®. Gracias por su comprensión
a la E2 R Serie R58 nueva
Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Serie R58 - Tubo portacables con sistema de apertura a lo largo del radio exterior
1. Muy buena protección de cables y mangueras también de virutas
2. Paso corto para carrera silenciosa y suave
3. Tapa desmontable en el radio exterior
4. Cerrado por todas partes
Disponible anchura interior Bi: 50, 75 mm
Radios de curvatura disponibles: R: 75 hasta 250 mm
Paso: 33,3 mm por eslabón = 30 eslabones/m
A= Extremo móvil, B= Extremo fijo
Paso: 33,3 mm
Eslabones por metro: 30
Recorrido: S
longitud de tubo = S/2 + K