PMA-COFLEX-TNO
En conjunción con PMA ranurada tubos corrugados y tuercas BLN divisibles y cerrables en dos partes. Para
reconexión o trabajos de reparación en el campo de la maquinaria y sistema de construcción
Caracteristicas:
- Poliamida 6 especialmente modificado
- IP54 una pieza, conector dos piezas
- Autoextinguible
- Libre de halógeno y cadmio
- Resistencia excelente al impacto
- Rango de temperatura: -40°C a +105°C;
temporalmente hasta +160°C
- Muy buena resistencia a los impactos
- Caracteristica: Tubo portacables puede ser también empujado dentro del conector preinstalado
- Suministro: conexión conectores se suministran abiertos