Sistema experto para cadena portacables

Encuentre su solución ideal de forma fácil y rápida

experte

Calculador la vida útil

Calcule la vida útil de su cadena portacables

e-chain calculator

Tienda online de cadenas portacables - sistemas de suministro de energía: seguros, fiables y duraderos para su aplicación.

Buscador de cadenas portacables

Encuentre su cadena de forma fácil y rápida

productfinder

QuickChain.13

Encuentre fácilmente su cadena portacables autosoportada para aplicaciones de hasta 13 m de recorrido.

QuickChain.13

QuickChain.60

Configure en unos minutos un sistema de suministro de energía para carreras largas de 10 m hasta 60 m.

QuickChain.60

Cadenas portacables – serie estándar

Sistema modular universal para todo tipo de aplicaciones

Sistema E4.1 Cadena portacables modular. Apertura por presión en ambos lados, ligera, económica. Tanto para aplicaciones en lateral como en carreras de más de 200 m.

Sistema E4.1

Estándar, rápida de abrir

E2/000 Cadena portacables estándar, tamaños intermedios, de 21 hasta 45 mm de altura interior. Apertura por presión en ambos lados. Separación interior modular y versátil.

E2/000

Versátil, para tamaños reducidos

E2 micro Altura interior de 5 a 15 mm, paso reducido, silenciosa, ligera y con contornos repetuosos con los cables.

E2 micro

Otros tipos de cadenas portacables

Movimientos 3D y robots

triflex®, triflex® R, easy triflex®, twisterchain® Cerradas, fáciles de llenar, para 2 y 3 ejes, movimientos circulares y en espiral, diseño modular.

Tubos y cadenas portacables para robótica

Económica y fácil de llenar

easy chain®, E1 Rápida de llenar tanto por el radio interior como exterior. Cadena portacables de plástico económica y de una pieza.

Cadenas para cables flexibles, fáciles de llenar y económicas

Apertura como cremallera, rápida de llenar

Cremallera Abrir y cerrar cadenas y tubos portacables pequeños y medianos a la velocidad del rayo.

Protector de cable en cremallera, para montaje rápido

Versátil, tamaños pequeños y medianos

E2 micro, mini Altura interior de 5 a 41 mm, paso reducido, silenciosa, ligera y con contornos repetuosos con los cables.

Cadena de plástico para tamaños pequeños y medianos

Estándar, rápida de abrir

E2/000 Cadena portacables estándar, tamaños intermedios, de 21 hasta 45 mm de altura interior. Apertura por presión en ambos lados. Separación interior modular y versátil.

Cadenas portacables de apertura rápida

Protección contra suciedad y virutas

Tubos portacables E2 Protegen los cables contra virutas y suciedad. Travesaños abatibles en un lado, tamaños medios. Versátil, separación interior modular.

Cadenas portacables con protección contra la suciedad

Kit modular universal para todo tipo de aplicaciones

Sistemas E4.1, E4/00, E4/4, E4/Light Cadena portacables modular. Apertura por presión en ambos lados, ligera, económica. Tanto para aplicaciones en lateral como en carreras de más de 200 m.

Cadenas portacables  de 4 piezas, robusto

Compatible con salas blancas, silenciosas y sin vibraciones

Sistemas E3, E6, T3 Funcionamiento extremadamente silencioso de hasta 38 dB(A). Baja vibración, altas velocidades y aceleraciones. Cadenas portacables E3 - pequeña, E6 - robusta y T3 - para baja vibración.

Cadenas portacables especialmente silenciosas, aptas para salas limpias

Previene las descargas de electricidad estática

Sistema ESD & ATEX con apertura a presión, Cadenas portacables con terminal de montaje y separadores interiores en versiones ESD y ATEX directo desde almacén.

Evite cargas electro-estáticas

Carriles de guiado y bridas para alivio de tensión

Carriles de guiado para carreras largas. Sistema chainfix para alivio de tensión.

Canaletas y descargas de tracción para cable flexible

Tubos de protección

PMA Protegen los cables eléctricos flexibles en cadenas portacables

Tubos portacables para proteger cables eléctricos flexibles.

e-spool

Tambor enrollable La alternativa a los enrolladores de cable - guiado sin colector de cables, datos y tubos tanto neumáticos como hidráulicos.

e-spool

Novedades 2017

Cadenas portacables «inteligentes» instalación rápida, ahorran un 80% de costes de montaje y mucho, mucho más...

Aplicaciones

Mejorar tecnológicamente y reducir costes - déjese inspirar por los ejemplos de aplicaciones reales.

Ejemplos de aplicaciones de cadenas portacables

Configurador de divisiones de interiores

Llenado fácil y rápido de la cadena portacables, con listado de componentes y archivos 3D-CAD...

Configurador de distribuciones interiores

3D-CAD

Diseñe cadenas portacables de forma más rápida y fácil. Con distintos tipos de ficheros para varios programas 3D.

Modelos 3D-CAD de nuestras cadenas portacables

¿Por qué las cadenas portacables igus®?

1. Porque su automatización tiene que funcionar sin perturbaciones.
2. Para ahorrar tiempo y dinero

¿Por qué las cadenas portacables igus®?

Quinto premio vector®

Quinto premio vector® para soluciones audaces basadas en cadena portacables y cables para movimiento.

Cuarto premio vector®

Productos de igus® son suministrables a partir de 24h. Debido a un alto volumen de pedidos, el tiempo de suministro para Cadenas portacables de suministro de energía es de 6 a 12 días laborables, temporalmente. Estamos trabajando inténsamente de mejorar esta situación cuanto antes.

igus® S.L.
Ctra. Llobatona, 6
Poligono Noi del Sucre
08840 Viladecans Barcelona

Contacte igus® +34 93 647 39 50 E-Mail a igus®

myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 800 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente desde almacén! Envios diarios de 8-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
Esta página web utiliza cookies. Al continuar navegando por esta página web, Vd. está de acuerdo con nuestro uso de cookies.